RC-12P1NA25300
-
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1623624
M23, Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, sorozat: RC, egyenes, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 12, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Csap, Beforrasztott csatlakozás, O-gyűrű radiális, Falvastagság min.: 2,7 mm, Falvastagság max.: 3,5 mm, kódolás: N, ez a cikk várhatóan 2026 harmadik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll