RC-07P1N8A6100
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1594448
M23, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, sorozat: RC, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 7, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Csap, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, Falvastagság min.: 0,8 mm, Falvastagság max.: 6,5 mm, kódolás: N, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll