RC-06S1N8A6100
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1594041
M23, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, sorozat: RC, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 6, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, Falvastagság min.: 0,8 mm, Falvastagság max.: 6,5 mm, kódolás: N, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1240440