ST-8EP1N8A9K03S - Dugaszolható toldócsatlakozó
1618741

Dugaszolható toldócsatlakozó, egyenes, standard és SPEEDCON reteszeléshez, M17, pólusszám: 5+3+PE, érintkezőtípus: Csap, árnyékolt: van, védettség: IP67, kábelátmérő-tartomány: 5 mm ... 9,2 mm, pólusszám: 9, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: ST

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csökkentett méret: ideális kompakt készülékekhez
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók