SH-8ESS48A9LDLS
-
Dugaszolható toldócsatlakozó
1621544
M23, Dugaszolható toldócsatlakozó, sorozat: SH, egyenes, hosszú, árnyékolt: van, standard és SPEEDCON reteszeléshez, Pólusszám: 8+4+PE, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 7,5 mm ... 18 mm, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll
Termékrészletek
Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | Krimpérintkezők, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, külön rendelésre |
Biztonsági utasítások | |
Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
• FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
• FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
• Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
• A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
• A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
• Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
• Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
• Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
• Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
• Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
• Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
• Az interneten a phoenixcontact.com/products cím alatt a letöltések területén található szerelési utasításokat / tervdokumentációkat a termék esetében figyelembe kell venni. | |
• A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott és reteszelt állapotban üzemeltesse. | |
• Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
• Ügyeljen a vezető minimális hajlítási sugarára. A vezetőt úgy fektesse, hogy ne csavarodjon el. | |
• A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. |
Terméktípus | Kerek csatlakozó (kábel oldali) |
Alkalmazás | Hibrid |
1. csatlakozás | |
Fej felépítése | Aljzat |
Szigetelőtest | |
Megjegyzés | Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: Krimpérintkezők, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, külön rendelésre |
Érintésvédelem | IEC 61984 és VDE 0623 |
Anyag (Szigetelőtest) | PA 6.6 |
Csatlakoztatási ciklus | 100 |
Csatlakozási mód | Krimpcsatlakozás |
Érintkező kivitele | Aljzat |
Alkalmazás | Hibrid |
Pólusszám | 13 |
Profil | 8+4+PE |
Felállítási magasság | 2000 m |
Mennyiség Kapcsolat (Nagy teljesítményű érintkezők) | 5 |
Átmérő Kapcsolat (Nagy teljesítményű érintkezők) | 2 mm |
sodrat-keresztmetszet min. Kapcsolat (Nagy teljesítményű érintkezők) | 0,25 mm² |
sodrat-keresztmetszet max. Kapcsolat (Nagy teljesítményű érintkezők) | 4 mm² |
Méretezési áram Kapcsolat (Nagy teljesítményű érintkezők) | 30 A (max. csatlakozási keresztmetszet esetén) |
Méretezési feszültség Kapcsolat (Nagy teljesítményű érintkezők) | 630 V AC (III/3 túlfeszültség-kategória) |
850 V DC (II/3 túlfeszültség-kategória) | |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Mennyiség Kapcsolat (Jelzőérintkezők) | 8 |
Átmérő Kapcsolat (Jelzőérintkezők) | 1 mm |
sodrat-keresztmetszet min. Kapcsolat (Jelzőérintkezők) | 0,06 mm² |
sodrat-keresztmetszet max. Kapcsolat (Jelzőérintkezők) | 1 mm² |
Névleges áram jelzőérintkezőnként | 8 A (max. csatlakozási keresztmetszet esetén) |
Méretezési feszültség Kapcsolat (Jelzőérintkezők) | 50 V (1. ... 8. érintkező) |
Méretezési átültési szilárdság | 1,5 kV |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
készülékház | |
Megjegyzés | Maximális sodratkeresztmetszettel való teljes feltöltés esetén ellenőrizni kell a konfekcionálhatóságot. |
Kivitel | Toldó tokozat |
Menetfajta | M23 |
Kialakítás | egyenes, hosszú |
Reteszelési mód | standard és SPEEDCON reteszeléshez |
Pg tömszelence | nélkül |
Készülékház anyaga | Forgácsolt alkatrészek: réz-cink ötvözet (CuZn), présöntvény alkatrészek: cink (GD-Zn) |
Tömszelence anyaga | CuZn |
Védettség (bedugva) | IP67 |
IP68 | |
Tömítés | |
Vezeték külső átmérője | 7,5 mm ... 18 mm |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 115 °C (lásd az öregedési jelleggörbét) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % ... 65 % |
Cikkszám | 1621544 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABRCDG |
Termékkulcs | ABRCDG |
GTIN | 4046356936927 |
Tömeg/db (csomagolással) | 121 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 103,296 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 269b79c5-43de-4a05-b2bb-7552d7ebe6d2 |
Kompatibilis termékek
-
SF-Z0068 - Négyszögű szerelőperem 1620927
-
SH-Z2304 - Védősapka 1622137
-
SH-Z2303 - Fém védősapka 1622138
-
SH-Z2302 - Fém védősapka 1622139
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Műanyag védősapka 1055753
-
ST-10KS010 - Krimpérintkező 1618239
-
ST-10KS035 - Krimpérintkező 1618464
-
SF-20KS021 - Krimpérintkező 1621576
-
SF-20KS022 - Krimpérintkező 1621577
-
SF-20KS023 - Krimpérintkező 1621578
-
SF-Z0064 - Színjelölés 1620585
-
SF-Z0065 - Színjelölés 1620586
-
SF-Z0066 - Színjelölés 1620587
Az Ön előnyei
Az összes házat csap- vagy hüvelyérintkezőkkel lehet szerelni.
A jelátvitelhez összesen nyolc érintkező áll rendelkezésre
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51