RC-17S1N1280J0 - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1601889

M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, egyenes, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 17, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Aljzat, Forrasztókehely, kábelátmérő-tartomány: 9,5 mm ... 10,5 mm, kódolás: N, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek








Kompatibilis termékek