RC-12P2Y1290NY - Dugaszolható toldócsatlakozó
1617926

M23, Dugaszolható toldócsatlakozó, sorozat: RC, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, kábelátmérő-tartomány: 7,5 mm ... 9,5 mm, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek








Kompatibilis termékek