M23-5EP198A8024S - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1628872

M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: M23 PRO, egyenes, rövid, árnyékolt: van, ONECLICK gyorsreteszelés, Pólusszám: 5+PE, érintkezőtípus: Csap, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 9,5 mm ... 14,5 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyártókon átnyúlóan kompatibilis megoldások standard- és gyorsreteszelésekhez
ONECLICK gyorsreteszelés, optikailag, tapintással és akusztikusan is egyértelműen érzékelhető zárt helyzet
A legkeményebb körülmények között is megbízható: dugaszolható kábelcsatlakozó rezgéscsillapítással
Modern, általánosan használható dizájn gondoskodik a kényelmes kezelésről
Egyszerű, kedvező költségű kábelkonfekcionálás: egységes árnyékolás M17-től M40-ig