UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E468743-20230831Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Teljesítmény | 600 V | 10 A | 1 | |
Jel | 600 V | 2 A | 1 |
cUL Listed
Engedély azonosítója: E468743-20230831Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Teljesítmény | 600 V | 8 A | 1 | |
Jel | 60 V | 2 A | 1 |