M17-3EP1N8A9002S/1,5 - Dugaszolható toldócsatlakozó
1069495

M17, Dugaszolható toldócsatlakozó, sorozat: M17 PRO, egyenes, árnyékolt: van, standard és ONECLICK gyorsreteszeléshez, Pólusszám: 3+PE, érintkezőtípus: Csap, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 3,5 mm ... 6,5 mm, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyártókon átnyúlóan kompatibilis megoldások standard- és gyorsreteszelésekhez
Modern, általánosan használható dizájn gondoskodik a kényelmes kezelésről
Egyszerű, kedvező költségű kábelkonfekcionálás: egységes árnyékolás M17-től M40-ig