HC-26S1N8AQ0DU
-
Hátfali átvezetés
1623277
Hátfali átvezetés, egyenes, Csavaros reteszelés, M27, pólusszám: 26, érintkezőtípus: Aljzat, O-gyűrű axiális, árnyékolt: van, védettség: IP67, kábelátmérő-tartomány: 2 mm ... 14,5 mm, pólusszám: 26, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: HC, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll