Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

CA-1RS1N8A90DN - Dugaszolható toldócsatlakozó
1624006

M23, Dugaszolható toldócsatlakozó, sorozat: CA, egyenes, árnyékolt: van, standard és SPEEDCON reteszeléshez, Pólusszám: 16+2+FE, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 3 mm ... 14,5 mm, kódolás: N, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
Dugaszolható csatlakozók a rugalmas helyszíni szereléshez
Általános EMC védelem a megbízható jelátvitel érdekében
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás