UCT1-TMF 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz
0829724

Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Az egyes lapok száma: 60, szövegmező magassága: 5,45 mm, szövegmező szélessége: 5,2 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az UCT1-TMF ... UniCard feliratozó termékcsalád a Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Contaclip és Klemsan gyártmányú kapcsokhoz kínál jelölőket
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt