SK U/3,8 P5 WH CUS - Jelölőcsík
0825140

Jelölőcsík, Ív, megrendelhető: ívenként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Irodai nyomtatórendszerek, szerelési mód: ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, szövegmező magassága: 3,8 mm, szövegmező szélessége: 186 mm

Termékrészletek