UMSTBVK 2,5/ 7-STF-5,08
-
Kalapsíndugasz
1859221
Kalapsíndugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 7, sorok száma: 1, pólusszám: 7, csatlakozások száma: 7, cikkcsalád: UMSTBVK 2,5/..-STF, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Kalapsínre szerelés, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Csavaros perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
Termékrészletek
Az Ön előnyei
NS 32 vagy NS 35 kalapsínre szerelhető univerzális lábazatú közvetlenül dugaszolható blokk
Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal
Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható