UMSTBVK 2,5/ 3-GF-5,08 - Kalapsíndugasz
1787937

Kalapsíndugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 3, sorok száma: 1, pólusszám: 3, csatlakozások száma: 3, cikkcsalád: UMSTBVK 2,5/..-GF, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Menetes karima, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

NS 32 vagy NS 35 kalapsínre szerelhető univerzális lábazatú közvetlenül dugaszolható blokk
Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal
Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható