RC-Z2394
-
Kábelszorító kosár és árnyékoló adapter
1604456
Kábelszorító kosár és árnyékoló adapter, árnyékolt: van, huzalkötegátmérő: 7 mm, kábelátmérő-tartomány: 7,5 mm ... 9,5 mm, sorozat: NC, RC, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll