TU-07S1N8A8UDUX - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1242026

M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: TU, egyenes, árnyékolt: van, Bajonett reteszelés, Pólusszám: 7, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 2 mm ... 14,5 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek







Kompatibilis termékek