SH-8EPS48A8LB4X
-
Dugaszolható kábelcsatlakozó
1244515
M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: SH, egyenes, hosszú, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 8+4+PE, érintkezőtípus: Csap, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 7,5 mm ... 9 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | Krimpérintkezők, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, külön rendelésre |
Biztonsági utasítások | |
Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
• FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
• FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
• Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
• A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
• A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
• Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
• Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
• Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
• Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
• Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
• Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
• Az interneten a phoenixcontact.com/products cím alatt a letöltések területén található szerelési utasításokat / tervdokumentációkat a termék esetében figyelembe kell venni. | |
• A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott és reteszelt állapotban üzemeltesse. | |
• Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
• Ügyeljen a vezető minimális hajlítási sugarára. A vezetőt úgy fektesse, hogy ne csavarodjon el. | |
• A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. |
Terméktípus | Kerek csatlakozó (kábel oldali) |
Szigetelőtest | |
Megjegyzés | Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: Krimpérintkezők, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, külön rendelésre |
Érintésvédelem | IEC 61984 és VDE 0623 |
Kódolás | N |
Szigetelőtest anyaga | PA 6.6 |
Csatlakoztatási ciklus | 100 |
Csatlakozási mód | Krimpcsatlakozás |
Érintkező kivitele | Csap |
Alkalmazás | Hibrid |
Pólusszám | 13 |
Profil | 8+4+PE |
Érintkezőátmérő Teljesítményérintkezők | 2 mm |
sodrat-keresztmetszet Teljesítményérintkezők min. | 0,25 mm² |
sodrat-keresztmetszet Teljesítményérintkezők max. | 4 mm² |
Méretezési áram Teljesítményérintkezők | 30 A |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Nagyteljesítményű érintkező méretezési feszültség (II/3) | 850 V DC |
Nagyteljesítményű érintkező méretezési feszültség (III / 3) | 630 V AC |
Érintkezőátmérő Jelzőérintkezők | 1 mm |
sodrat-keresztmetszet Jelzőérintkezők min. | 0,06 mm² |
sodrat-keresztmetszet Jelzőérintkezők max. | 1 mm² |
Névleges áram jelzőérintkezőnként | 8 A |
Megjegyzés | max. csatlakozási keresztmetszet esetén |
Méretezési átültési szilárdság | 1,5 kV |
Jelérintkező méretezési feszültség (III / 3) | 50 V |
Felállítási magasság | 2000 m |
készülékház | |
Üzemeltetési tudnivalók | 5 x 4 mm²-es teljes kiosztás kábel- és toldócsatlakozók esetén nem lehetséges. |
Menetfajta | M23 |
Reteszelési mód | Csavaros reteszelés |
Pg tömszelence | nélkül |
Készülékház anyaga | Forgácsolt alkatrészek: réz-cink ötvözet (CuZn), présöntvény alkatrészek: cink (GD-Zn) |
Tömszelence anyaga | CuZn |
Védettség (bedugva) | IP67 |
IP68 | |
Tömítés | |
Vezeték külső átmérője | 7,5 mm ... 9 mm |
Tömítés anyaga | FKM |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 115 °C (lásd az öregedési jelleggörbét) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 15 °C ... 25 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % ... 65 % |
Cikkszám | 1244515 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABRCFA |
Termékkulcs | ABRCDA |
GTIN | 4063151406844 |
Tömeg/db (csomagolással) | 133 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 122,581 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
SF-Z0028 - Nyomaték-csavarhúzó 1607456
-
SH-Z0077X - Fém védősapka 1245449
-
SH-Z2300X - Fém védősapka 1244542
-
PROT-M23-PW-IT-IP20 - Műanyag védősapka 1577207
-
ST-10KP0,06-1,00 - Krimpérintkező 1243215
-
SH-20KP0,25-2,50 - Krimpérintkező 1244464
-
SH-20KP1,50-4,00 - Krimpérintkező 1244465
-
SF-Z0064 - Színjelölés 1620585
-
SF-Z0065 - Színjelölés 1620586
-
SF-Z0066 - Színjelölés 1620587
Az Ön előnyei
Az összes házat csap- vagy hüvelyérintkezőkkel lehet szerelni.
A jelátvitelhez összesen nyolc érintkező áll rendelkezésre
A csatlakozási idő csökkentése az opcionális SPEEDCON gyorsreteszelés révén
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51