SB-8ESCD8A8L32SX
-
Dugaszolható kábelcsatlakozó
1244937
M40, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: SB, egyenes, hosszú, árnyékolt: van, SPEEDCON, Pólusszám: 4+4+4+PE / 3+N+PE, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 9 mm ... 14 mm, kódolás: CAT5, 2-es kódolás, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | Krimpérintkezők, 4 x Ø 0,8 mm, 4 x Ø 1 mm, 5 x Ø 3,6 mm, külön rendelésre |
Biztonsági utasítások | |
Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
• FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
• FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
• Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
• A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
• A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
• Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
• Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
• Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
• Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
• Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
• Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
• Az interneten a phoenixcontact.com/products cím alatt a letöltések területén található szerelési utasításokat / tervdokumentációkat a termék esetében figyelembe kell venni. | |
• A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
• A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott és reteszelt állapotban üzemeltesse. | |
• Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
• Ügyeljen a vezető minimális hajlítási sugarára. A vezetőt úgy fektesse, hogy ne csavarodjon el. | |
• A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. |
Terméktípus | Kerek csatlakozó (kábel oldali) |
1. csatlakozás | |
Fej felépítése | Aljzat |
Szigetelőtest | |
Érintésvédelem | IEC 61984 |
Adatsebesség | 100 Mbit/s |
Kódolás | CAT5, 2-es kódolás |
Csatlakozási mód | Krimpcsatlakozás |
Érintkező kivitele | Aljzat |
Alkalmazás | Hibrid |
Pólusszám | 13 |
Profil | 4+4+4+PE / 3+N+PE |
Felállítási magasság | 2000 m (4000 m 300 V rendszerfeszültség mellett a DIN EN 606664-1 szerint) |
Mennyiség Kapcsolat (Nagy teljesítményű érintkezők) | 5 |
Átmérő Kapcsolat (Nagy teljesítményű érintkezők) | 3,6 mm |
sodrat-keresztmetszet min. Kapcsolat (Nagy teljesítményű érintkezők) | 1 mm² |
sodrat-keresztmetszet max. Kapcsolat (Nagy teljesítményű érintkezők) | 16 mm² |
Méretezési áram Kapcsolat (Nagy teljesítményű érintkezők) | 70 A (max. csatlakozási keresztmetszet esetén) |
Méretezési feszültség Kapcsolat (Nagy teljesítményű érintkezők) | 630 V AC (III/3 túlfeszültség-kategória) |
850 V DC (II/3 túlfeszültség-kategória) | |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Mennyiség Kapcsolat (Adatérintkezők) | 4 |
Átmérő Kapcsolat (Adatérintkezők) | 0,8 mm |
sodrat-keresztmetszet min. Kapcsolat (Adatérintkezők) | 0,08 mm² |
sodrat-keresztmetszet max. Kapcsolat (Adatérintkezők) | 0,5 mm² |
Méretezési áram Kapcsolat (Adatérintkezők) | 3,6 A (max. csatlakozási keresztmetszet esetén) |
Méretezési feszültség Kapcsolat (Adatérintkezők) | 50 V |
Méretezési átültési szilárdság | 1,5 kV |
Túlfeszültség kategória | II, III |
Szennyeződési fok | 3 |
készülékház | |
Kivitel | Dugaszolható kábelcsatlakozó ház |
Menetfajta | M40 |
Kialakítás | egyenes, hosszú |
Reteszelési mód | SPEEDCON |
Pg tömszelence | nélkül |
Készülékház anyaga | Forgácsolt alkatrészek: réz-cink ötvözet (CuZn), présöntvény alkatrészek: cink (GD-Zn) |
Tömszelence anyaga | CuZn |
Védettség (bedugva) | IP68/IP69K |
Tömítés | |
Vezeték külső átmérője | 9 mm ... 14 mm |
Tömítés anyaga | FKM |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 115 °C (lásd az öregedési jelleggörbét) |
Cikkszám | 1244937 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABRCGH |
Termékkulcs | ABRCEB |
GTIN | 4063151411527 |
Tömeg/db (csomagolással) | 375,852 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 375,852 g |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
KC-88014448/20,00 - Hibrid kábel 1627299
-
PROT-M40-PW-IT-IP20 - Műanyag védősapka 1577213
-
SB-10KS0,06-1,00 - Krimpérintkező 1244919
-
SB-10KS0,50-1,50 - Krimpérintkező 1244920
-
SB-36KS1,50-6,00 - Krimpérintkező 1244890
-
SB-36KS6,00-10,00 - Krimpérintkező 1244891
-
SB-36KS16,00 - Krimpérintkező 1244892
-
SH-08KS0,06-0,34 - Krimpérintkező 1244455
-
SH-08KS0,34-0,50 - Krimpérintkező 1244457
-
SM-Z0025 - Színjelölés 1620558
-
SM-Z0026 - Színjelölés 1620559
-
SM-Z0027 - Színjelölés 1620560
Az Ön előnyei
Jelek, adatok és teljesítmény átvitele egyetlen dugaszolható csatlakozóban.
CAT5 adatinterfész 100 Mbit/s sebességig
A csatlakozási idő csökkentése a SPEEDCON gyorsreteszelés révén
Alkalmazások mechanikus kódolásai megbízható módon megakadályozzák a hibás csatlakoztatást.
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51