RF-12S2N8A8002X
-
Dugaszolható kábelcsatlakozó
1242265
Dugaszolható kábelcsatlakozó, egyenes, Csavaros reteszelés, M23, pólusszám: 12, érintkezőtípus: Aljzat, árnyékolt: van, védettség: IP67, kábelátmérő-tartomány: 6 mm ... 10 mm, pólusszám: 12, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: RF, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)