RC-12S2N1280LAX
-
Dugaszolható kábelcsatlakozó
1241136
M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, egyenes, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 12, Forgásirány: Ellentétes forgásirány, érintkezőtípus: Aljzat, Forrasztókehely, kábelátmérő-tartomány: 3 mm ... 10,5 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)