M23-09S1N128003 - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1340688

M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: M23 PRO, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 8+1, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Aljzat, Forrasztható csatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 6 mm ... 10 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyártókon átnyúlóan kompatibilis megoldások standard- és gyorsreteszelésekhez
Modern, általánosan használható dizájn gondoskodik a kényelmes kezelésről
Az összes házat csap- vagy hüvelyérintkezőkkel lehet szerelni.
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás