CA-17S1N8AT007SX - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1243494

M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: CA, derékszögű, árnyékolt: van, SPEEDCON, Pólusszám: 17, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 6 mm ... 10 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Döntött kábelleágazás szűkös helyviszonyokhoz
Illesztés különböző alkalmazásokhoz a beállítható kábelelvezetési iránynak köszönhetően
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
Dugaszolható csatlakozók a rugalmas helyszíni szereléshez
Általános EMC védelem a megbízható jelátvitel érdekében
A csatlakozási idő csökkentése a SPEEDCON gyorsreteszelés révén
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás