CA-17P1N12T008SX
-
Dugaszolható kábelcsatlakozó
1243469
M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: CA, derékszögű, árnyékolt: van, SPEEDCON, Pólusszám: 17, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Csap, Forrasztható csatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 10 mm ... 14,5 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Döntött kábelleágazás szűkös helyviszonyokhoz
Illesztés különböző alkalmazásokhoz a beállítható kábelelvezetési iránynak köszönhetően
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
Dugaszolható csatlakozók a rugalmas helyszíni szereléshez
Általános EMC védelem a megbízható jelátvitel érdekében
A csatlakozási idő csökkentése a SPEEDCON gyorsreteszelés révén
Forrasztható csatlakozás: bevált csatlakozástechnika különböző sodratokhoz