CA-06P1N12T0DNX - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1243463

M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: CA, derékszögű, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 6, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Csap, Forrasztható csatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 3 mm ... 14,5 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Döntött kábelleágazás szűkös helyviszonyokhoz
Illesztés különböző alkalmazásokhoz a beállítható kábelelvezetési iránynak köszönhetően
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
Dugaszolható csatlakozók a rugalmas helyszíni szereléshez
Általános EMC védelem a megbízható jelátvitel érdekében
Forrasztható csatlakozás: bevált csatlakozástechnika különböző sodratokhoz