Kábel, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz BI (11 mm)
Termékrészletek
Terméktípus
Szenzor/aktor kábel szelepdugaszokkal
1. csatlakozás
Kialakítás
szabad vezetékvég
2. csatlakozás
Kialakítás
Szelepdugasz BI (11 mm)
Cikkszám
1400726
Csomagolási egység
5 Darab
Minimális rendelési mennyiség
50 Darab
Termékkulcs
AF1DDA
GTIN
4046356513104
Tömeg/db (csomagolással)
310,8 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
289 g
Származási ország
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27060312
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
EU REACH SVHC
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)
Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat