FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/ 50
-
Kábel
2304296
Konfekcionált kerek kábel; vezérlő: Emerson Delta V; 1. csatlakozás: IDC/FLK aljzatsáv (1x 24-pólusú); 2. csatlakozás: IDC/FLK aljzatsáv (1x 16-pólusú); kábelhossz: 0,5 m
Termékrészletek
Terméktípus | Rendszerkábel |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP00 |
Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 (Beépítési hely) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (fix elhelyezés) | -40 °C ... 70 °C (fix elhelyezés) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (elmozdítható elhelyezés) | -10 °C ... 70 °C (elmozdítható elhelyezés) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m |
Üzemi feszültség (AC) | ≤ 30 V AC |
Üzemi feszültség (DC) | ≤ 60 V DC |
Névleges működési mód | 100 % ED |
Áram (áganként, 50 °C) | ≤ 1 A (letekert állapotban, lásd csökkenés (derating)) |
Áram (áganként, 70 °C) | ≤ 0,6 A (letekert állapotban, lásd csökkenés (derating)) |
Támogatott vezérlő EMERSON DeltaV | |
Megfelelő I/O kártya | VE4003S2B5 |
Vezetékhossz | 0,5 m |
16X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Pólusszám | 16 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | 16X0.14 [PVC] |
Vezető típusa | Konfekcionált kerek kábel |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 16x 0,14 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm ±0,03 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,80 mm ±0,4 mm |
Külső köpeny, anyaga | Félkemény PVC |
Külső köpeny, szín | szürke |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Vezeték-ellenállás | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 58 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 108 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000 (ha a hajlítási sugár ≥ 15x külső átmérő) |
Halogénmentesség | nem |
Tűzállóság | IEC 60332-1-2 (nyersvezeték) |
VDE 0842, 332-1-2 rész (nyersvezeték) | |
IEC 60332-3-22 (nyersvezeték) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Olajellenállóság | alkalomszerű fröccsenés ellen (nyersvezeték) |
A vezeték kivitele | Kábel egy modul számára |
Színkód: Egyeres vezeték | |
fekete | IDC/FLK16 (1) = IDC/FLK24 (3) |
barna | IDC/FLK16 (2) = IDC/FLK24 (1) |
piros | IDC/FLK16 (3) = IDC/FLK24 (3) |
narancs | IDC/FLK16 (4) = IDC/FLK24 (5) |
sárga | IDC/FLK16 (5) = IDC/FLK24 (9) |
zöld | IDC/FLK16 (6) = IDC/FLK24 (7) |
kék | IDC/FLK16 (7) = IDC/FLK24 (9) |
ibolyakék | IDC/FLK16 (8) = IDC/FLK24 (11) |
szürke | IDC/FLK16 (9) = IDC/FLK24 (15) |
fehér | IDC/FLK16 (10) = IDC/FLK24 (13) |
fehér-fekete | IDC/FLK16 (11) = IDC/FLK24 (15) |
fehér-barna | IDC/FLK16 (12) = IDC/FLK24 (17) |
fehér-piros | IDC/FLK16 (13) = IDC/FLK24 (21) |
fehér-narancs | IDC/FLK16 (14) = IDC/FLK24 (19) |
fehér-sárga | IDC/FLK16 (15) = IDC/FLK24 (21) |
fehér-zöld | IDC/FLK16 (16) = IDC/FLK24 (23) |
1. csatlakozás | |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60603-13 (alapján) |
Csatlakozási mód | IDC/FLK aljzatsáv |
Csatlakozások száma | 1 |
Pólusszám | 24 |
Csatlakoztatási ciklus | > 50 |
Raszterméret | 2,54 mm |
2. csatlakozás | |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60603-13 (alapján) |
Csatlakozási mód | IDC/FLK aljzatsáv |
Csatlakozások száma | 1 |
Pólusszám | 16 |
Csatlakoztatási ciklus | > 50 |
Raszterméret | 2,54 mm |
Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
Cikkszám | 2304296 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK221K |
Termékkulcs | DK221K |
GTIN | 4017918936372 |
Tömeg/db (csomagolással) | 40,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 40,5 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
A DeltaV rendszer lehetőséget ad a folyamat vezetékezésének "Mass Termination Block" (MTB) egységeken keresztül, lapos szalagkábel dugaszokkal történő megvalósítására
24 pólusú MTB-vel ellátott analóg egységekhez
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51