CABLE-FLK50/OE/0,14/ 600 - Kábel
2305897

Konfekcionált kerek kábel; 1. csatlakozás: Egyes vezetékek (50-pólusú) (Az erek feliratozottak, és érvéghüvellyel vannak ellátva); 2. csatlakozás: IDC/FLK aljzatsáv (1x 50-pólusú); kábelhossz: 6 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

20 és 50 pólusú
IEC 60603-13 szabvány szerinti dugaszolható csatlakozó
1:1-es összeköttetés
Egyik oldalon szabad vég