SSMK 96X30 - Kapcsolószekrény jelölő
5032442

Kapcsolószekrény-jelölő, mérete: 96 x 30 mm, feliratozómező mérete: 92 x 26 mm, 2 M3 méretű rögzítőfurat, 1 x ES-SSMK-GB 96 x 30

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ES‑SSMK ... behelyezhető csíkok a CMS‑P1‑PLOTTER-rel és a CMS‑P1‑PAD kerettel feliratozhatók
A feliratozás védett a külső behatások ellen
Az alaptartón két rögzítőlyuk található a felcsavarozáshoz
Átlátszó sapkából és alaptartóból álló kapcsolószekrény-jelölő
A feliratozott behelyezhető címkét a sapkába kell fektetni, majd azt az alaptartóra kell pattintani