SD-WMTB (70X10) VA
-
Vezetékjelölő hüvely tartó
0826585
Vezetékjelölő hüvely tartó, ezüstszínű, felirat nélkül, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 16 mm, szövegmező magassága: 10 mm, szövegmező szélessége: 70 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerűen szerelhető az UNIFOX-CT M7,9 segítségével
A rögzítés rozsdamentes acél kábelkötegelőkkel történik
Kábeljelölő nagyobb keresztmetszetű kábelek és vezetők jelölésére
Az egyedi rozsdamentes acél jelölőket fel kell tolni a megfelelő tartóra