PI-EX-ME-THC-I
-
Jelátalakító
2835707
Gyújtószikramentes hőmérséklet-mérőváltó ellenállás-hőmérőkhöz, konfiguráltan A konfigurációs szoftver ingyenesen letölthető a honlapról.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Terméktípus | Temperature transmitter |
Alkalmazás | Hőmérséklet |
Max. hidegponthiba | ± 1 K |
Vezetékszakadás érzékelés | NE 43 |
Vizsgálófeszültség kimenet/tápellátás | 0,5 kV |
Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet | 2,5 kV |
Vizsgálófeszültség bemenet/tápellátás | 2,5 kV |
Impulzusválasz (10-90%) | < 150 ms ... 600 ms a mérési módtól függően |
Max. hőmérsékleti együttható | < 0,01 %/K |
Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség | |
Galvanikus leválasztás | 375 V (Csúcsérték, EN 50020 szerint) |
Tápellátás | |
Tápfeszültség tartomány | 20,4 V DC ... 30 V DC |
Teljesítményfelvétel | < 1,5 W |
Jel | |
A bemenet leírása | gyújtószikramentes |
Konfigurálható / programozható | igen, előre konfiguráltan |
Felhasználható bemeneti források | Hőelemes érzékelők |
Vezérlés | |
Terhelésmentes feszültség | 25,2 V |
Mérés | |
A bemenet leírása | gyújtószikramentes |
Konfigurálható / programozható | szabadon programozható, konfigurált |
Alkalmazható érzékelő típusok (TC) | Termoelemek, típusok: J, K, T, E, R, S, B, N, L, U, mV-bemenet |
Mérési tartomány | lásd a táblázatot a szenzortípusokról és a mérési tartományokról |
: | -210 °C ... 1200 °C |
-200 °C ... 1370 °C | |
-270 °C ... 400 °C | |
-270 °C ... 1000 °C | |
-50 °C ... 1769 °C | |
0 °C ... 1700 °C | |
50 °C ... 1800 °C | |
-200 °C ... 1300 °C | |
-200 °C ... 900 °C | |
-200 °C ... 600 °C |
Jel | |
A kimenet leírása | Áramkimenet |
Kimeneti jel áram | 4 mA ... 20 mA |
Kimeneti áram rövidzár esetén | 30 mA |
Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | < 750 Ω |
Terhelésmentes feszültség | 25,2 V |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Biztonságtechnikai adatok | |
Max. kimeneti feszültség Uo | 1,8 V |
Max. kimeneti áram Io | 22 mA |
Max. kimeneti teljesítmény Po | 32 mW |
Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 250 V |
IIB: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 50 mH / 49 µF |
IIC: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 50 mH / 2 µF |
Állapotjelzés | zöld LED (tápellátás) |
LED vörös (vezetékfelügyelet) |
Méretrajz |
|
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 114,5 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Készülékház anyaga | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | ≤ 75 % (éves átlagban) |
≤ 95 % (30 nap/év, nincs páralecsapódás) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
ATEX | |
Jelölések | II (1)GD |
[EEx ia] IIC | |
Tanúsítvány | TÜV 01 ATEX 1750 |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | cULus |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | NAMUR ajánlás NE 21 |
Cikkszám | 2835707 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | DK1XXX |
GTIN | 4017918902490 |
Tömeg/db (csomagolással) | 182,9 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 142,08 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51