ELR W3/ 9-500 MM
-
Irányváltó teljesítményrelé
2963543
elektronikus terhelésfordító jelfogó, motorvezérléssel, fogyasztók közvetlen megvezérlésére 3-fázisú hálózatban, fényjelzővel és védőkapcsolással, kimenet: 110-550 V AC/3 x 8 A
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Az Ön előnyei
Opcionális csatlakozás ELR-PB-GATEWAY-re
Folyamatos állapotfelügyelet
Speciális, vegyi és petrolkémiai területen alkalmazható ELR-MM EX készülékek. A megfelelő Ex típusvizsgálati jegyzőkönyv rendelkezésre áll
A felvett hatásos teljesítmény meghatározása 6,6 ms-onként
Szabadon paraméterezhető jelző és kapcsolási küszöbértékek az alul-/ túlterhelés felismeréséhez
Látszólagos, hatásos, meddő teljesítmény, áramok, feszültségek, fázisszög, kapcsolási ciklus és üzemóra-számláló kijelzése
Állító- és szabályozóhajtások, szivattyúk és szerszámok kapcsolása, valamint ezek működésének, szennyeződésének vagy kopásának felügyelete