VL2 PPC 9000
-
Panel PC
2400500
IP66 védettségű Valueline® ipari panel PC (PPC) teljesen szigetelt konvekciós boosterrel és Intel® Core™ i7-6822EQ processzorral. Max. 32 GB RAM. HDD és SSD háttértárakkal is használható. Kártyahely egy darab PCI vagy PCIe kártyához áll rendelkezésre.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Korszerű kezelési koncepciók a multitouch támogatás révén
Egyszerűen szervizelhető a könnyen hozzáférhető összeetvőknek köszönhetően
Teljesen tömített IP 30-as védettségű konvekciós ventilátor a maximális hűtőteljesítményhez
A vonzó ipari dizájn hozzájárul berendezése felértékelődéséhez
Különböző méretű, könnyen kivehető forgó vagy félvezetős meghajtók
Robusztus felépítés és stabilitás az ipari kivitelű üveg előlap révén
Rugalmasan bővíthető a PCI vagy PCIe kártyahelyek révén
Panel PC (PPC): IP65 az első oldalon és IP20 a hátoldalon
A példa nélküli teljesítmény, egy Intel® Core™ i7 processzor megszólalási viselkedése és energiahatékonysága
Panel PC (PPC) kivitelként is konfigurálható