MMT 8017S WES7 - Terminál PC
2404636

Terminál PC, 43.2 cm / 17"-TFT kijelző (Kapacitív többfunkciós érintőképernyő), 1920 x 1080 képpont (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1.6 GHz, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 (az egyik a hátoldalon van kivezetve), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit), felhasználói szoftver nélkül.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek