FPM 15.6 69K
-
Monitor
1261660
Higiéniai monitor 39,6 cm/15,6" méretű kijelzővel (kapacitív többérintéses képernyő), 1920 x 1080 képpont (full HD), teljesen zárt rozsdamentes acél ház, csavarok és élek nélkül.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Robusztus és nagy teljesítőképességű szélsőséges körülmények között is
Stabil és ellenálló a zárt rozsdamentes acélház révén
Higiénikus kialakítás passzív hűtéssel
Egyszerű szerelés felakasztható vagy VESA adapterrel
Kapacitív többérintéses érintőképernyős kijelző a kényelmes kezelésért