Terepibusz-elosztók és szegmenscsatolók PROFIBUS PA, PROFIBUS DP és Fieldbus Foundation számára
A terepibusz-elosztók (ezeket terepikészülék-csatolóknak is nevezik) lehetőséget kínálnak Önnek arra, hogy a terepi buszt a helyszínen tetszőleges módon kiterjessze. A terepi készülékek és az irányító rendszerek egyszerű hálózatba kötéséhez a moduláris DP-PA csatolókkal átlátható módon össze lehet kapcsolni a PROFIBUS DP hálózatokat a PROFIBUS PA folyamathálózatokkal.
A termékekkel kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot
Moduláris PROFIBUS DP − PROFIBUS PA csatoló
PROFIBUS DP/PA szegmenscsatoló
A DP/PA csatolókkal átlátható módon össze lehet kapcsolni a PROFIBUS DP hálózatokat a PROFIBUS PA folyamathálózatokkal.
- Max. tíz PROFIBUS DP vagy PROFIBUS PA modul csatolónként max. négy különböző DP/PA hálózat összekapcsolásához
- Hálózati redundancia max. tíz modullal
- Integrált hálózati diagnosztika kommunikációs rákapcsoló modulon keresztül
- Nagy teljesítőképességű beágyazott webszerver a konfiguráláshoz és a hálózati diagnosztika eléréséhez
- A max. 12 Mbit/s adatátviteli sebesség transzparens, automatikus felismerése
- A berendezés moduljainak cseréje üzemelés közben
- PROFIBUS terepi készülékek kezelése és konfigurálása FDT/DTM segítségével
Minden konfigurációhoz szükség van egy fejállomásra a menedzseléshez, valamint egy PROFIBUS DP jelismétlőre és egy PROFIBUS PA modulra, amely interfészt képez a PROFIBUS PA hálózat felé. Ez a moduláris koncepció lehetőséget nyújt specifikus alkalmazások konfigurálására. Az előre konfigurált FB-HSB-DP/PA egység a legtöbb alkalmazásnál megfelel alapcsomagként.
Terepikészülék-csatolók a 2. zónához
Többcsatornás FOUNDATION Fieldbus és PROFIBUS PA csatolók a 2. zónához
A PROFIBUS PA és FOUNDATION Fieldbus rendszerekhez való többcsatornás terepibusz-készülékcsatolók -50 °C és +90 °C közötti környezeti hőmérséklethez vannak kialakítva. Felépítésük nagyon kompakt, és a további helymegtakarítás céljából a csatlakozás egy oldalon, mégpedig alulról történik. Így Ön a lehető legjobban kihasználhatja a helyet, és elérheti a lehető legnagyobb csatornasűrűséget az elosztódobozában.
A terepikészülék-csatolókat a Fieldbus Foundation regisztrálta.
Terepibuszgát a PROFIBUS PA és a FOUNDATION Fieldbus rendszerekhez
1. zónás terepibuszgát a FOUNDATION Fieldbus és PROFIBUS PA rendszerekhez
A PROFIBUS PA és FOUNDATION Fieldbus rendszerekhez való többcsatornás terepikészülék-csatolókat az 1. zónához való engedélyük alapján terepibuszgátnak is nevezik.
- Tesztelve a -40 °C és +80 °C közötti környezeti hőmérsékletekre
- Könnyű és robusztus
- Egyszerűen és helytakarékosan telepíthető az egyoldalú, alulról történő csatlakozásnak köszönhetően
- A Fieldbus Foundation regisztrálta
Intelligens kapcsolások minimalizálják az érintkezők prellezését (pergését) a kiváló jelminőség érdekében.
Terepibusz-elosztódobozok
Terepibusz-elosztódobozok rendszerengedéllyel és előszerelt terepibusz-csatolókkal
Speciálisan a terepikészülék-csatolókhoz többféle terepibusz-elosztódobozt kínálunk. Ezeket az ATEX, IECEx és UL Class I, Division 2 engedélyeknek köszönhetően világszerte kételyek nélkül alkalmazni lehet.
Az előszerelt dobozok két változatban, a fővezeték számára túlfeszültség-védelemmel és anélkül is kaphatók. Feladatuk az, hogy összekössék a fővezetéket a terepi készülékekkel.
- Alkalmazásra kész elosztódobozok szálcsiszolt 316L rozsdamentes acélból
- 10 vagy 16 porttal kaphatók
- Gyors és egyszerű szerelés a 2. zónájú többcsatornás terepikészülék-csatolókkal
- Csekély helyszükséglet és kicsiny súly