Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

IBS ST ZF 24 BK RB-T - Buszcsatolók
2750769

INTERBUS-ST-buszcsatoló, 24 V DC, 9-pólusú, D-SUB kiegészítő terepibusz-leágazással, 9-pólusú D-SUB, IP20 védettség, amely a következőkből áll: Elektronika aljzat rugós csatlakozással és modulelektronikával

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kiegészítő be- / kimenetek a kártyán
Réz- vagy optikai kábeles csatlakozás
Kiegészítő terepi / lokális buszleágazások
Rugós csatlakozás közvetlen dugaszolási technikával