IB STME 24 AO 4/EF
-
Pót-modulelektronika
2701954
INTERBUS-ST-Analog bemeneti modul, 4 bemenet, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, részei: csak modulelektronika
Termékrészletek
| ST-lokálisbusz | |
| Csatlakozási mód | ST-lokálisbusz-csatlakozó |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 125 |
| ID kód (hex) | 7D |
| Hosszkód (hex) | 4 |
| Hosszkód (dec) | 4 |
| Beviteli címtartomány | 0 Byte |
| Kiadási címtartomány | 8 Byte |
| Regiszterhossz | 8 Byte |
| Analóg: | |
| Kimenet megnevezése | Analóg kimenetek |
| Csatlakozástechnika | 2, 3 vezetékes (árnyékolt) |
| Kimenetek száma | 4 (Feszültség vagy áram) |
| D/A átalakítási idő | max. 1 ms (beleértve Slew Rate) |
| D/A átalakító felbontása | 12 Bit |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni védelem; Szuppresszordióda |
| Kimeneti érték ábrázolása | 16 bit kettes komplemens |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA (SF és SF4 üzemmód) |
| 4 mA ... 20 mA (SF4-es üzemmód) | |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | -ig 500 Ω |
| Analóg feszültségjel | -10 V ... 10 V (BP-es üzemmód) |
| 0 V ... 10 V (SF és SF4 üzemmód) | |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | > 2 kΩ |
| Kialakítás | moduláris |
| INTERBUS smart terminal | |
| Üzemmód | 4 szavas folyamatadat-üzemmód |
| Diagnosztikai jelzések | A belső perifériaellátás kiesése Periféria-hibajelentés a buszcsatoló részére |
| Az F1 biztosíték kiesése Periféria-hibajelentés a buszcsatoló részére | |
| A perifériaellátás kiesése Periféria-hibajelentés a buszcsatoló részére |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozási mód | ST-lokálisbusz-csatlakozó |
| Megnevezés | Logikai táplálás |
| Tápfeszültség | 9 V DC (az ST-lokálisbuszból) |
| Áramfelvétel | típ. 54 mA |
| max. 80 mA | |
| Teljesítményfelvétel | típ. 0,5 W |
| Tápellátás: | |
| Megnevezés | US |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | típ. 48 mA (BP-es üzemmód) |
| típ. 130 mA (SF és SF4 üzemmód) | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Busz/kimenetek | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Tápfeszültség/kimenetek | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Tápfeszültség/védővezető | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Perifériafeszültség/védővezető | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozási mód | Rápattintás |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 80 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2701954 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI342 |
| Termékkulcs | DRI342 |
| GTIN | 4046356895736 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 248,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 241 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51