IB IL AO 4/8/U/BP-XC-PAC - Analóg modul
2701164

Inline, Analóg kimeneti kapocs, Analóg kimenetek: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Lakkozott nyomtatott áramköri lap
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
Kétpólusú kimenetek
Mért értékek 16 bit felbontású érzékelése
Rövidzárvédett áramkimenetek
Rövid frissítési idő, < 1 ms