IB IL 24 SEG/F-XC-PAC - Szegmentáló modul
2701163

Inline szegmenskapocs, szélsőséges körülményekre való változat, kompletten tartozékokkal (csatlakozódugasz és feliratozómező), 24 V DC, biztosítékkal

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Automatikus szegmenskör-kialakítás a főáramkörön belül
A szegmenskört belső biztosító védi
Diagnosztikai és állapotjelzések
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Lakkozott nyomtatott áramköri lap