CSA
Engedély azonosítója: 2122203Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
leágazásonként | 60 V | 1 A | 30 - 12 |
cUL által elismert
Engedély azonosítója: E238705Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
leágazásonként | 60 V | 1 A | 30 - 12 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E238705Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
leágazásonként | 60 V | 1 A | 30 - 12 |
CSAus
Engedély azonosítója: 2122203Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
leágazásonként | 60 V | 1 A | 30 - 12 |