Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PIK 4-L/L - Installációs emeletes kapocs
2714035

Installációs emeletes kapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 32 A, Csavaros csatlakozás, 2. szint, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek







Kompatibilis termékek