A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Az UL potenciálrendező maximális áramterhelhetőségének elérésekor ez a modul használható a logikai feszültség új betáplálására. Ehhez a modulra 24 V DC feszültséget (U24V) kell kapcsolni. Ebből a feszültségből képezzük az (UL) logikai feszültséget, valamint a tápfeszültséget az (UANA) analóg kapcsok számára. A modul lehetővé teszi továbbá a 24 V DC fő feszültség (UM) és a 24 V DC szegmensfeszültség (US) betáplálását is. Jellemzők - Az Inline állomás alacsony jelszintjéhez szükséges összes 24 V-os DC feszültség betáplálása lehetséges - Diagnosztikai kijelzők
IB IL 24 PWR IN/R
-
Inline modul
2742764
Inline betápláló ill. utántápláló kapocs, tartozék nélkül, 24 V DC
Termékrészletek
Kialakítás | moduláris |
Inline | |
A csatlakozók száma | 4 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Modul | |
ID kód (dec) | none |
ID kód (hex) | nincs |
Regiszterhossz | 0 Bit |
Paraméteradatok szükségessége | 0 Byte |
Konfigurációs adatszükséglet | 0 Byte |
Vizsgálószakasz | 7,5 V logikai, 24 V analóg táplálás/FE 500 V AC 50 Hz 1 min |
7,5 V logikai, 24 V analóg táplálás / 24 V fő-, 24 V szegmenstáplálás 500 V AC 50 Hz 1 min | |
24 V fő-, 24 V szegmenstáplálás / működési földelés 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem, túlfeszültség-védelem, túlterhelésvédelem (biztosítékkal) |
Biztosító | villamos/termikus túlterhelésvédelem, mellékelten szállítva |
Tápellátás | |
Perifériafeszültség | 24 V DC |
Perifériafeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Hullámosság | ± 1,2 V |
Maximális áramfelvétel | 8 A |
Potenciálok | |
Teljesítményfelvétel | max. 2,55 W (Készülék összesen) |
Potenciálok: 24-V-os betáplálás (U24V) az UL és UANA képzéséhez | |
Tápfeszültség | 24 V DC (Inline csatlakozón) |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Áramfelvétel | max. 1,25 A DC (névleges feszültségnél; ez a következőkből áll: 0,75 A DC a logika tápellátásához és 0,5 A DC az analóg rész tápellátásához) |
min. 12 mA DC (névleges feszültségnél) | |
Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Potenciálok: Az (UM) főáramkör táplálása | |
Tápfeszültség | 24 V DC (Inline csatlakozón) |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Potenciálok: Szegmenskör tápellátása (US) | |
Tápfeszültség | 24 V DC (Inline csatlakozón) |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Inline csatlakozónál | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
Inline lokálisbusz | |
Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
Átviteli sebesség | 500 kBit/s / 2 MBit/s (ezeknél az átviteli sebességeknél Inline állomásokhoz alkalmazható) |
Méretrajz |
|
Szélesség | 48,8 mm |
Magasság | 119,8 mm |
Mélység | 71,5 mm |
Szín | zöld |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 75 % ... 85 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 75 % ... 85 % |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2742764 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | DRI123 |
GTIN | 4017918877170 |
Tömeg/db (csomagolással) | 163,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 163,1 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51