IB IL 24 PWR IN/2F-D-2MBD
-
Inline modul
2861195
Inline betápláló kapocs, tartozék nélkül, 24 V DC, biztosító (fő és szegmnes tápláló feszültség) és diagnosztika, adatátviteli sebesség 2 MBaud
Termékrészletek
| Szélesség | 12,2 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Inline lokálisbusz | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Helyi diagnosztika | |
| Hibajelzések a buszon keresztül | Periféria hibajelzés kioldott vagy hiányzó biztosítéknál |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 190 |
| ID kód (hex) | BE |
| Hosszkód (hex) | C2 |
| Hosszkód (dec) | 194 |
| Folyamatadat-csatorna | 2 Bit |
| Beviteli címtartomány | 2 Bit |
| Kiadási címtartomány | 0 Byte |
| Regiszterhossz | 2 Bit |
| Paraméteradatok szükségessége | 1 Byte |
| Digitális | |
| Bemeneti feszültség | 24 V DC |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | moduláris |
| Inline | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Vizsgálószakasz | 5 V táplálás a beérkező terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| 5 V táplálás a továbbmenő terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / 24 V-os táplálás (periféria) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Biztosító | Olvadó biztosíték 5 x 20, 6,3 A lomha |
| Tápellátás | |
| UL logikafeszültség | 7,5 V |
| Perifériafeszültség | 24 V DC |
| Perifériafeszültség tartomány | 19,2 V ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Maximális áramfelvétel | max. 45 mA |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 45 mA DC (legfeljebb) |
| Potenciálok: Az (UM) főáramkör táplálása | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (Inline csatlakozón) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V ... 30 V (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Potenciálok: Szegmenskör tápellátása (US) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (Inline csatlakozón) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 75 % ... 85 % (A -25 °C ... +55 °C tratományban megfelelő óvintézkedéseket kell tenni fokozott páratartalom (> 85 %) ellen.) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 75 % ... 85 % (A külső tokozáson esetenként bekövetkezhet csekély mértékű páralecsapódás, pl. ha a kapcsot egy járműből zárt térbe viszik be.) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2861195 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI121 |
| GTIN | 4017918918828 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 66,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 44 g |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A 24 V-os UM főfeszültség betáplálása
A 24 V-os US szegmensfeszültség betáplálása vagy rendelkezésre bocsátása
Diagnosztikai és állapotjelzések
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51