A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Digitális jelek kiadására szolgál.
IB IL 24 DI 2-NPN
-
Inline modul
2740112
Inline digitális bemeneti kapocs, tartozékok nélkül, 2 kimenet negtaív logikával, 24 V DC, 2-, 3- és 4-vezetékes csatlakozástechnika
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Csatlakozás 2 digitális szenzor számára, npn-kapcsoló
2-, 3- és 4-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Maximális megengedett terhelőáram szenzoronként: 250 mA
Diagnosztikai és állapotjelzések