IB IL TEMPCON 300 RTD-2MBD-PAC
-
Inline funkciós kapocs
2819820
Inline hőmérséklet-szabályzó, komplett, tartozékokkal (csatlakozó dugasz és feliratozómező), 6 ellenállásos hőmérő-bemenettel, 6 bináris kimenettel, 1 bemenet a fűtőelemek összegáram gyűjtéséhez, 30 szabályozókörre bővíthető, 2 Mbaud átviteli sebesség
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
További hőmérséklet-adatgyűjtő kapcsokkal akár 30 szabályozókörre is bővíthető.
Az Inline többcsatornás hőmérsékletszabályzó az Inline installációs rendszer szabadon paraméterezhető slave egysége.
2 Mbit/s adatátviteli sebesség