A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Ezzel a modullal a kereskedelemben kapható hőelemek jelei rögzíthetők. A DIN EN 60584‑1 és DIN 43710 szabványoknak megfelelő 13 különböző hőelemtípus, illetve a -15 mV ... +85 mV lineáris feszültségbemenet támogatott.
IB IL TEMP 2 UTH
-
Inline funkciós kapocs
2727763
Inline analóg kimeneti kapocs, tartozékok nélkül, 2 kimenet, TC (termoelem), 2-vezetékes csatlakozástechnika
Termékrészletek
| Kialakítás | moduláris |
| Inline | |
| Üzemmód | Folyamadat-üzem (process data) 2 szóval |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 127 |
| ID kód (hex) | 2F |
| Hosszkód (hex) | 02 |
| Hosszkód (dec) | 02 |
| Folyamatadat-csatorna | 32 Bit |
| Beviteli címtartomány | 4 Byte |
| Kiadási címtartomány | 4 Byte |
| Regiszterhossz | 32 Bit |
| Paraméteradatok szükségessége | 6 Byte |
| Potenciálok | |
| Teljesítményfelvétel | típ. 590 mW |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 60 mA |
| típ. 43 mA | |
| Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 18 mA |
| típ. 11 mA | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a beérkező terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a továbbmenő terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / 24 V-os analóg táplálás (analóg periféria) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / 24 V-os táplálás (periféria) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os analóg táplálás (analóg periféria) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analóg: | |
| Bemenet megnevezése | Analóg UTH bemenetek |
| A bemenet leírása | Bemenetei hőelemek vagy lineáris feszültség számára |
| Bemenetek száma | 2 (tip. ± 0,60 °C) |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes (árnyékolt) |
| A/D átalakítási idő | < 120 µs (csatornánként) |
| A/D átalakító felbontása | 16 Bit |
| Alkalmazható érzékelő típusok (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
| Mérési elv | fokozatos közelítés |
| Mérési érték ábrázolása | 16 bit kettes komplemens és mások |
| Folyamatadatok frissítése | max. 30 ms (mindkét csatorna számára) |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Inline lokális busz | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,2 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Szín | zöld |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2727763 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI143 |
| GTIN | 4017918168230 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 76,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 76,2 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51