IB IL SSI-IN
-
Inline funkciós kapocs
2819309
Inline adatbemeneti kapocs abszolút jeladókhoz, tartozékok nélkül, 1 bemenet SSI illesztéses abszolút elfordulás- vagy útmérő rendszerekhez
Termékrészletek
| Kialakítás | moduláris |
| Modul | |
| ID kód (hex) | 95 |
| Regiszterhossz | 32 Bit |
| Paraméteradatok szükségessége | 6 Byte |
| Tápellátás | |
| A jeladó tápfeszültség vételezése | Főáramkor UM |
| Jeladó tápfeszültség | 5 V DC |
| Jeladó tápáram | max. 250 mA |
| Perifériafeszültség | 500 V AC (Vizsgálófeszültség) |
| Maximális áramfelvétel | 35 mA (jellemzően) |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 28 mA |
| Potenciálok: Az (UM) főáramkör táplálása | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 28 mA |
| Abszolútérték-adó | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Beállítható felbontás | 25 Bit (legfeljebb) |
| Átviteli frekvencia | 100 kHz |
| 200 kHz | |
| 400 kHz | |
| 800 kHz | |
| 1 MHz | |
| Digitális | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Inline lokálisbusz | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,2 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Szín | zöld |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 75 % ... 85 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 75 % ... 85 % |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2819309 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI161 |
| GTIN | 4017918940621 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 65 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 50,69 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51