A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Ezzel a modullal egy fő áramkörben egy részáramkör (szegmenskör) építhető fel. A modul nem feszültségbetáplálásra szolgál. Ezért nem rendelkezik pólustévesztés és túlfeszültség elleni védelmi elemekkel. Ez a modul egy LED-del rendelkezik a buszdiagnosztikához. Két bemeneti adatbitet foglal le, amelyek az elektronikus biztosító állapotát adják meg.
IB IL 24 SEG-ELF-2MBD-PAC
-
Inline funkciós kapocs
2863847
Inline szegmensmodul, komplett, tartozékokkal (csatlakozó és feliratozómező), 24 V DC, átviteli sebesség 2 MBaud, elektronikus biztosító.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A szegmenskört zárlati áramkorlátozós elektronikus biztosító védi
Diagnosztikai és állapotjelzések
Automatikus szegmenskör-kialakítás a főáramkörön belül